Placas de aço com revestimento, sem PTFE | iglidur® IC-05PF

Novidade
IC-05PF-SM-1200-800-0.5 product image
igus-icon-lupe
  • Testadas com PFAS, não contêm PTFE
  • Dura até 4 vezes mais do que o IC-01 em cursos lineares curtos
  • Compatível para contacto com alimentos de acordo com a FDA e a diretiva (UE) n.º 10/2011
  • Elimina a necessidade de lubrificação adicional graças aos lubrificantes maciços incorporados
  • Aumenta a duração de vida da sua aplicação Teste de pulverização de sal com 480 h de acordo com a norma DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeitIC-05PF-SM-1200-800-0.5
1.200 - 800 mm
0.5

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas