Novidade
igus-icon-lupe
- Elevada resistência ao desgaste e duração de vida
- Boas propriedades mecânicas
- Teste de pulverização de sal de 480 h, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeit-dotIC-01-SM-1200-800-0.5
1.200 - 800 mm
0.5
As nossas placas de aço são fornecidas com um revestimento em pó iglidur tribologicamente otimizado, que atinge coeficientes de atrito particularmente baixos. As placas podem ser cortadas na forma desejada, moldadas e instaladas facilmente nos sistemas existentes para reduzir o desgaste e os coeficientes de atrito dos componentes, por ex. calhas articuladas para encomendas. Isto assegura que o sistema funciona sem problemas e sem que as encomendas fiquem presas. Como alternativa às placas, também pode obter-nos malhas metálicas revestidas.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h