Porca de parafuso de chumbo feita de iglidur® W300 - para aplicações pesadas até 5MPa A nossa porca de parafuso de chumbo feita de polímero de alto desempenho iglidur® W300 permite à porca de parafuso de chumbo iglidur® W300 uma elevada resistência ao desgaste em cargas elevadas e/ou meios ambientais abrasivos. De todos os materiais iglidur®, o iglidur® W300 é o mais resistente a estas condições. Deve apenas notar-se que para cargas mais baixas ou aplicações muito dinâmicas, o iglidur® J (polivalente) é provavelmente uma melhor alternativa (teremos todo o gosto em ajudá-lo com a seleção do material correto), uma vez que o material tende a vibrar com cargas baixas devido à sua elevada resistência. Outras vantagens incluem:
► Resistente ao desgaste a cargas elevadas - elevada resistência estática
► Para baixas velocidades
Gama de aplicação até +90°C - temperatura superior de aplicação a longo prazo
Pressão superficial contínua recomendada nas roscas 4,0 - 5,0MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Todas as nossas porcas de parafuso de chumbo são fabricadas com os polímeros de alto desempenho resistentes ao desgaste iglidur®.Existem sete materiais padrão diferentes disponíveis para diferentes fins: iglidur J - alta eficiência a todas as velocidades, iglidur J350 - para temperaturas até +150°C, iglidur A180 - compatível com a FDA para a indústria alimentar e farmacêutica, iglidur E7 - para altas velocidades com baixas cargas, iglidur R - anti-oscilação e anti-vibração, iglidur J200 - o melhor contra-parceiro para o alumínio e iglidur W300 - para aplicações pesadas.
Isto dá-lhe as seguintes vantagens:
► 100% isento de lubrificação e de manutenção
► Durável e robusto em ambientes adversos
► Resistente a produtos
químicos e
isento de bolores ► Deslocação silenciosa e
sem vibrações ► Sem PTFE ► Conformidade com a FDA através de A180 ► Resistente a cargas elevadas
Utilização a longo prazo em gamas de temperatura de -20°C a +150°C
O material de base é adicionalmente reforçado com fibras técnicas ou cargas. Os lubrificantes sólidos são partículas microscópicas, incorporadas em milhões de câmaras minúsculas do material. Isto é suficiente para lubrificar suficientemente a área circundante imediata e para reduzir o atrito do sistema. Estes aditivos reforçam as nossas porcas de parafuso de chumbo de forma decisiva para a resistência ao desgaste.
Além de uma grande seleção de materiais padrão para a tecnologia de parafuso de avanço, a igus também oferece uma ampla gama de variantes na própria geometria da porca do parafuso de avanço:
Porcas de parafuso de avanço cilíndricasPorcas de parafuso de avanço cilíndricas com planos de chavePorcas de parafuso de chumbo de flangePorcas de parafuso de chumbo com flange com planos de chaveGeometria de porca de parafuso de chumbo para trabalhos pesadosPorcas de parafuso cilíndricas moldadas por injeçãoPorcas de parafuso de chumbo moldadas por injeção com flange