Fusos com rosca trapezoidal dryspin® duas entradas | Rosca esquerda | Aço inoxidável
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Diâmetro exterior: 12-20mm
Passo: 6-8mm
Dois começos
Travagem automática
igus-icon-lieferzeitPTGSG-12X6P3-02-L-ES
TR12X6P3
Fusos com rosca trapezoidal da tecnologia dryspin
Os fusos são elementos maquinados utilizados para converter um movimento rotativo num movimento linear.
Os fusos e porcas trapezoidais da igus baseiam-se no princípio da tecnologia linear isenta de lubrificação. As especificações e as formas da tecnologia de fusos dryspin, combinadas com as porcas e os fusos trapezoidais em polímero garantem uma duração de vida e eficiência ainda maiores.
Vantagens dos fusos de rosca trapezoidal dryspin: ► Funcionamento a seco isento de manutenção ► Funcionamento silencioso e sem vibrações ► Resistentes à sujidade e pó ► 100% resistentes à corrosão ► Níveis de eficiência elevados ► Compra económica ► Prazos de entrega rápidos
A secção da rosca trapezoidal corresponde a um trapezoide isosceles com um ângulo de 15°. O ângulo da rosca é de 30°. Comparativamente à rosca standard, a rosca trapezoidal têm um diâmetro mais largo e um passo maior. O ângulo do passo é menor do que o arco da tangente dos fusos trapezoidais de uma entrada. Por isso, o auto-bloqueio é atingido. Os fusos de múltiplas entradas, por outro lado, não têm auto-bloqueio.
Não tem a certeza se é adequado?
Aconselhamento
Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente