Porcas com flange e rosca trapezoidal drylin® anti-folga | RFRM
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Material: iglide® R
Direção da rosca: Rosca direita
Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
Design: Padrão
Porca com flange
Anti-backlash/Baixa folga
igus-icon-lieferzeitRFRM-AB-2525-TR10X3
Sem folga
TR10X3
Porcas de fuso sem folga e com redução de ruído.
O que é a folga axial? A folga axial pode ser utilizada para descrever o movimento perdido, o "deslocamento morto", no fuso resultante do espaço entre o fuso e a porca. Muitas vezes, o termo folga é também associado a este termo, mas o termo técnico correto é folga axial. Pode encontrar mais informações aqui: www.igus.de/info/spielreduzierte-gewindemuttern
Que possibilidades oferece a gama de produtos da igus? Para reduzir a folga axial indesejada, para além da escolha correcta do material, um mecanismo de pré-tensão provou ser uma medida eficaz. Para o nosso dryspin® com roscas de hélice alta e roscas trapezoidais, existem três versões com pré-tensão: Zero-Backlash, Low-Clearance e porca de parafuso de avanço AB.
Zero folga: ► Para uma folga axial mínima ao longo da vida ► Ideal para posicionamento preciso e movimentos de avanço
Baixa folga: ► Assegurar uma pré-tensão axial e radial constante ► Elevada suavidade de funcionamento
Porca do parafuso de avanço AB: ► Pré-tensão por meio de um medidor de carga de mola ► Redução significativa das oscilações e vibrações auto-induzidas
Informação importante: para aplicações com cargas elevadas, temperaturas quentes ou em ambientes muito poluídos, deve ser sempre utilizada uma porca de parafuso de chumbo padrão. A razão para tal é que os três princípios são anulados por cargas demasiado elevadas. Por este motivo, as cargas axiais estáticas máximas são especificadas separadamente para cada modelo de porca de parafuso de avanço.
Aconselhamento
Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente