Porca de parafuso de chumbo feita de iglidur® A180 - em conformidade com a FDA para a indústria alimentar e farmacêuticaA nossa porca de parafuso de chumbo feita de polímero de alto desempenho iglidur® A180 está em conformidade com a FDA e é adequada para aplicações com cargas baixas a médias no ambiente direto ou em contacto com alimentos ou medicamentos, bem como humidade. Outras vantagens incluem:
► Em conformidade com a FDA - para contacto com alimentos
► Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011
► Temperatura máxima de aplicação a longo prazo até +90°C
► Pressão superficial permanente permitida nas roscas 0 - 3,5 MPa
______________________________________________________________________________________________________________________
Todas as nossas porcas são feitas de polímeros de elevada performance iglidur® resistentes ao desgaste. Existem sete materiais padrão diferentes disponíveis para diferentes fins: iglidur J - alta eficiência a todas as velocidades, iglidur J350 - para temperaturas até +150°C, iglidur A180 - compatível com a FDA para a indústria alimentar e farmacêutica, iglidur E7 - para altas velocidades com baixas cargas, iglidur R - anti-oscilação e anti-vibração, iglidur J200 - o melhor contra-parceiro para o alumínio e iglidur W300 - para aplicações pesadas.
Isto dá-lhe as seguintes vantagens:
► 100% isento de lubrificação e de manutenção
► Durável e robusto em ambientes adversos
► Resistente a produtos químicos e isento de bolores
► Deslocação silenciosa e sem vibrações
► Sem PTFE
► Conformidade com a FDA através de A180
► Resistente a cargas elevadas
► Utilização a longo prazo em gamas de temperatura de -20°C a +150°C
O material de base é adicionalmente reforçado com fibras técnicas ou cargas. Os lubrificantes sólidos são partículas microscópicas, incorporadas em milhões de câmaras minúsculas do material. Isto é suficiente para lubrificar suficientemente a área circundante imediata e para reduzir o atrito do sistema. Estes aditivos estabilizam significativamente as nossas porcas de parafuso de chumbo para resistência ao desgaste.
Além de uma grande seleção de materiais padrão para a tecnologia de parafuso de avanço, a igus também oferece uma ampla gama de variantes na própria geometria da porca do parafuso de avanço:
Porcas de parafuso de avanço cilíndricasPorcas de parafuso de avanço cilíndricas com planos de chavePorcas de parafuso de chumbo de flangePorcas de parafuso de chumbo com flange com planos de chaveGeometria de porca de parafuso de chumbo para trabalhos pesadosPorcas de parafuso cilíndricas moldadas por injeçãoPorcas de parafuso de chumbo moldadas por injeção com flange