igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Material: iglidur R
- Direção da rosca: Rosca direita
- Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin
- Design: Padrão
- Porca cilíndrica
igus-icon-lieferzeitDST-RSRM-304540DS20X50
45
40
DS20X50
Porca em iglidur R - para velocidades médias a altas - amortecimento
A nossa porca em iglidur R de elevada performance permite uma redução das vibrações entre o fuso e as porcas através das suas propriedades de amortecimento e assegura uma funcionamento com baixa vibração e baixo ruído.
Outras vantagens incluem:
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h