Fusos com rosca de passo rápido dryspin® à esquerda | Alumínio EN AW 6082
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Diâmetro exterior: 8-20 mm
Passo: 10-100mm
Múltiplas entradas
Não autoblocante
igus-icon-lieferzeitDST-LS-8X10-L-AL
DS8X10
Fusos de passo rápido dryspin® da tecnologia de fusos e porcas dryspin®
Fusos são elementos maquinados utilizados para converter um movimento rotativo num movimento linear.
Os fusos de passo rápido fazem parte da nossa gama dryspin, que foi especialmente desenhada para aplicações rápidas e muito eficientes. Aqui, estão disponíveis as roscas de DS4x2.4 a DS18x100.
Os sistema de fusos dryspin foram concebidos e patenteados em 2013 pela equipa de desenvolvimento de Sistema de fusos drylin. Foi dada particular importância ao aumento da duração de vida e à melhoria da eficiência. A gama de produtos dryspin inclui fusos de passo rápido em aço inoxidável ou alumínio (mediante pedido), que estão disponíveis em passos desde 2,4 mm a 100 mm. A geometria da rosca de passo rápido é uma extensão das roscas convencionais, como as roscas métrica e trapezoidal, que têm inúmeros benefícios. Pode saber mais sobre este tópico no nosso blogue sobre a tecnologia dryspin®.
O material standard dos fusos dryspin é o aço inoxidável 1.4301/ AISI 304. Desta forma, é 100% isento de corrosão e de baixo desgaste. Os fusos estão também disponíveis em alumínio. Os fusos da igus são geralmente laminados. As vantagens deste processo de fabrico (boa qualidade superficial e produção económica) são ideais para as porcas isentas de lubrificação feitas em polímeros tribologicamente otimizados.
Vantagens dos fusos de passo rápido dryspin®: ► Funcionamento a seco isento de manutenção ► Elevada duração de vida devido à geometria assimétrica ► Maior eficiência em comparação às roscas trapezoidais convencionais ► Funcionamento silencioso e sem vibrações ► Resistentes à sujidade e às poeiras ► 100% resistentes à corrosão ► Sem bloqueio automático ► Prazos de entrega rápidos
Outras geometrias da gama de fusos: Roscas trapezoidais (DIN 103) Roscas métricas (DIN13) Roscas ACME (ANSI B1.5 2C)
Aconselhamento
Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente