igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Material: iglidur J350
- Direção da rosca: Rosca direita
- Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin
- Design: Padrão
- Porca com flange
- Com chaveta
igus-icon-lieferzeitDST-J350FRM-202020DS8X4
20
20
36
DS8X4
Porca em iglidur J350 - Material para temperaturas elevadas até +150°C
A nossa porca em iglidur J350 de elevada performance permite a aplicação com temperaturas ambiente médias a altas. A temperatura de aplicação a longo prazo deve, idealmente, situar-se entre +60 e + 150°C, de modo a obter o máximo desempenho do material.
Outras vantagens incluem:
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h