igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Material: iglidur A180
- Direção da rosca: Rosca direita
- Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin
- Design: Padrão
- Porca cilíndrica
igus-icon-lieferzeitDST-A180SRM-365036DS25X5
50
36
DS25X5
Porca em iglidur A180 - Em conformidade com a FDA para indústria alimentar e farmacêutica
A nossa porca em polímero de elevada performance iglidur A180 está em conformidade com a FDA e é adequada para aplicações com cargas baixas a médias em ambiente direto ou contacto com alimentos medicamentos e humidade. Outras vantagens incluem:
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h