igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Material: iglidur A180
- Direção da rosca: Rosca direita
- Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin
- Design: Padrão
- Porca com flange
- Com chaveta
igus-icon-lieferzeit-dotDST-A180FRM-131315DS4X2.4
13
15
25
DS4X2.4
Porca em iglidur A180 - Em conformidade com a FDA para indústria alimentar e farmacêutica
A nossa porca em polímero de elevada performance iglidur A180 está em conformidade com a FDA e é adequada para aplicações com cargas baixas a médias em ambiente direto ou contacto com alimentos medicamentos e humidade.
Outras vantagens incluem:
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h