igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Material: iglidur® J
- Direção da rosca: Rosca direita
- Tipo de rosca: ACME
- Design: Standard
igus-icon-lieferzeitJFRI-01-1/4-16
12.7 (0.5 in)
12.7 (0.5 in)
25.4 (1 in)
1/4-16
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h