drylin® R linear slide bearing RE7UI-01, imperial

RE7UI-01-06 product image
igus-icon-lupe
RE7UI-01-06 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
RE7UI-01-06 product image
RE7UI-01-06 technical drawing
  • Anodized aluminum adapter
  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • Equipped with liner made of iglidur® E7
  • Temperature range -40°F to +194°F (-40°C to +90°C) E7UI-01 (standard)
  • Suitable shafting: case-hardened, 300 series stainless, hard-chrome and hard-stainless steel
igus-icon-lieferzeitRE7UI-01-06
9.5 (0.375 in)

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h