igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Alojamento fechado em alumínio anodizado
- Valor de binário máximo até 10 Nm
- Elementos deslizantes com resistência ao binário e fabricados em iglidur® J
igus-icon-lieferzeitQJFMT-01-20
20
Discover the drylin® Q linear plain bearing with round flange, tandem. This high-quality product has a closed housing made from anodised aluminium for optimum durability. With applied moments of up to 10Nm and torque-resistant sliding elements made from iglidur® J, it guarantees reliable performance and stability. It is ideal for applications that require precision and durability.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h