drylin® R linear slide bearing OJUI-23 imperial

OJUI-23-10 product image
igus-icon-lupe
  • Hard anodized aluminum adapter
  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • Equipped with liner made of iglidur® J Temperature range -40°F to +194°F JUIO-20 (low clearance)
  • Suitable shafting for iglidur® J: DryLin® AWI aluminum, case-hardened, 300 series stainless
igus-icon-lieferzeitOJUI-23-10
15.9 (0.625 in)
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h