drylin® R linear slide bearing OJUI-21, imperial

OJUI-21-08 product image
igus-icon-lupe
OJUI-21-08 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
OJUI-21-08 product image
OJUI-21-08 technical drawing
  • Anodized aluminum adapter
  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • Equipped with liner made of iglide® J; Temperature range -40°F to +194°F, JUIO-20 (low clearance)
  • Suitable shafting for iglide® J: DryLin® AWI aluminum, case-hardened, 300 series stainless
igus-icon-lieferzeitOJUI-21-08
12.7 (0.5 in)
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h