- Desenho: aberta, versão curta, flutuante
- Material do alojamento: alumínio
- Material do elemento deslizante: iglidur® J
Alterar idioma :
Apresentamos-lhe a chumaceira drylin R OGAS-03, uma solução versátil e eficiente para as suas necessidades. Este design aberto e com alinhamento automático apresenta uma estrutura compacta para uma fácil instalação. Fabricadas em alumínio, garantem um desempenho de elevada duração de vida, enquanto o elemento deslizante em iglidur J proporciona uma excelente resistência ao desgaste. Ideal para várias aplicações, a chumaceira linear drylin R OGAS-03 combina fiabilidade e inovação num só pacote elegante.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h