drylin® R linear slide bearing OE7UI-01, imperial

OE7UI-01-08 product image
igus-icon-lupe
OE7UI-01-08 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
OE7UI-01-08 product image
OE7UI-01-08 technical drawing
  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • Equipped with liner made of iglidur® E7
    Temperature range -40°F to +194°F, E7UIO-01 (standard)
  • Suitable shafting: case-hardened, 300 series stainless, hard-chrome and hard-stainless steel
igus-icon-lieferzeitOE7UI-01-08
12.7 (0.5 in)

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h