igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Encaixe manual rápido para uma espessura de chapa de metal entre 14 e 30 mm.
- Não é necessária qualquer fixação axial
igus-icon-lieferzeit-dotJUCM-1216-16
12
16
Apresentamos o casquilho linear drylin R LinClip JUCM concebido para uma instalação sem esforço com espessuras de chapa metálica entre 14 e 30 mm. Este produto inovador permite uma instalação rápida manual, eliminando a necessidade de fixação axial. Experimente a comodidade e eficiência do drylin R LinClip, perfeito para as suas necessidades de movimento linear.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h