igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Elevada resistência à corrosão
- Elevada resistência química
- Solução ideal para aplicações húmidas
- Aço inoxidável AISI 440B (aço de alta qualidade)
- Suporte em alumínio
igus-icon-lieferzeitEWUM-12
12
Standard
Apresentamos o veio em aço inoxidável drylin R, com suporte, EWUM, fabricado em aço inoxidável AISI 440B de alta qualidade. Este veio oferece uma resistência excecional à corrosão e química, sendo a escolha ideal para aplicações húmidas. O suporte em alumínio com elevada duração de vida aumenta a sua fiabilidade, garantindo um desempenho de longa duração. Melhore os seus projetos com esta solução robusta e eficiente que suporta ambientes desafiantes.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h