igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Elevada resistência à corrosão
- Elevada resistência a ambientes agressivos
- Solução ideal para aplicações húmidas
- Aço inoxidável EWMR AISI 304 (304 SS)
igus-icon-lieferzeitEWMR-06
6
veio maciço
Os veios drylin R em aço inoxidável, EWMR, fabricados em aço inoxidável AISI 304 de elevada duração de vida. Este veio de alta qualidade oferece uma resistência excecional à corrosão e química, sendo a escolha perfeita para aplicações húmidas. Com o seu design robusto, assegura a longevidade e a fiabilidade em ambientes desafiantes. Melhore os seus projetos com os veios drylin R para uma solução fiável que resiste ao teste do tempo.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h