igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Material: iglidur® E7
- Desenho: alojamento fechado, tipo longo
- Casquilho linear no tamanho de instalação ø 50 mm e 60 mm em 2 peças
igus-icon-lieferzeit-dotE7UM-01-10
10
Apresentamos o casquilho linear drylin R E7UM-01 da marca igus. Este produto inovador é fabricado com um material de elevada duração de vida iglidur E7, que assegura um desempenho de elevada duração de vida. Com um alojamento fechado, oferecem funcionalidade e proteção fiável. O casquilho linear está disponível em dois tamanhos: ø 50 mm e 60 mm, num formato de 2 peças. Eleve as suas aplicações com esta solução excecional que combina qualidade e eficiência.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h