igus-icon-lupe
- Design: quadrado
- Material do elemento deslizante: iglidur® J
- Carruagem com furo roscado de 3/8" para câmara
igus-icon-lieferzeitWW-06-30-06-SL
06-30
60
A carruagem completa drylin W, WWQ-SL, uma solução fiável para as suas necessidades com movimento. Com um design quadrado e elegante, esta carruagem é fabricada com o material iglidur J de elevada duração de vida para um funcionamento suave. Inclui um furo roscado de 3/8" para fácil fixação. Melhore os seus projetos com a qualidade e precisão da série drylin W, concebida para a eficiência e longevidade.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h