- Leve graças à utilização de alumínio e plástico
- Pontos de localização definidos
- Esferas integradas com pré-carga no patim
- Extensões variáveis da guia
Alterar idioma :
A guia linear drylin W, WWPV, é uma guia que impressiona com os seus materiais de alta qualidade. Graças ao alumínio e ao plástico, o patim completo é particularmente leve, tornando-o ideal para aplicações onde o peso desempenha um papel decisivo. Uma das características do patim completo são os pontos de bloqueio definidos, que asseguram um posicionamento preciso e uma fixação segura. O patim também tem uma esfera integrada com pré-carga, que garante um movimento suave e sem bloqueios.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h