- Design: redondo
- Material do elemento deslizante: iglidur® J
- Carruagem com furo roscado de 3/8" para câmara
- Patins híbridos simples
- Material: zinco fundido sob pressão
Alterar idioma :
Apresentamos a carruagem híbrida drylin W, WWH-21-SL-HKA, concebida para movimentos suaves e eficientes. Esta carruagem redonda apresenta um elemento deslizante iglidur J de elevada duração de vida e uma construção robusta em liga de zinco fundido. Com um furo roscado de 3/8" para fácil fixação e patins para um melhor desempenho, esta carruagem é perfeita para várias aplicações. Experimente a fiabilidade e qualidade com a série drylin W, construída para cumprir as suas necessidades.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h