- Design: redondo
- Material do elemento deslizante: iglidur J
- Carruagem com furo roscado de 3/8" para câmara
- Material: zinco fundido sob pressão
Alterar idioma :
Apresentamos a carruagem completa drylin W, WWE-SL da igus. Este design redondo apresenta um elemento deslizante resistente feito de iglidur J, assegurando um funcionamento suave. Fabricadas em zinco fundido robusto, incluem um furo roscado de 3/8" para uma fácil montagem da câmara. Ideal para várias aplicações, esta carruagem combina fiabilidade com resistência, tornando-a na escolha perfeita para as suas necessidades. Melhore hoje a sua configuração com a carruagem completa drylin W!
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h