- Design: redondo
- Material do elemento deslizante: iglidur J
- Material: zinco fundido sob pressão
Alterar idioma :
A guia linear drylin W, WWE, com folga ajustável do casquilho, é uma guia linear isenta de lubrificação e manutenção, feita em plástico de elevada performance. Como resultado, o patim linear oferece uma solução durável e resistente à corrosão para um movimento suave e preciso. Graças ao seu design especial, o sistema também impressiona em ambientes exigentes, com elevada suscetibilidade a contaminação, uma vez que o pó e a sujidade não podem acumular-se nos casquilhos e prejudicar a funcionalidade.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h