igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Design: quadrado
- Material do elemento deslizante: iglidur® i3
- Com travão manual
- Para direção da curva: convexa, côncava
- Material: alumínio
igus-icon-lieferzeitWWB-06-30-06-P-HKA
06-30
Descubra as carruagens com pré-carga drylin W para as guias curvas WWB. Esta carruagem quadrada em alumínio de alta qualidade proporciona um travão manual fiável e é ideal para direções de curvatura convexas e côncavas. Com o elemento deslizante de elevada duração iglidur i3, garante um funcionamento suave e elevada eficiência. Pode confiar na qualidade e funcionalidade desta carruagem.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h