igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Design: guia linear dupla de perfil alto
- Material: alumínio anodizado duro
- Perfil da guia: Quadrado
igus-icon-lieferzeitWSX-06-30
06-30
As guias duplas drylin W WSXQ, uma solução fiável concebida para um movimento suave e durabilidade. Este produto faz parte da família drylin, conhecido pelo seu desempenho de alta qualidade. Com o seu design inovador, o WSXQ assegura um funcionamento eficiente, minimizando as necessidades de manutenção. Experimente a combinação perfeita de funcionalidade e fiabilidade com a guia linear dupla WSXQ, ideal para várias aplicações.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h