igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Desenho: guia dupla
- Material: alumínio anodizado duro
- Perfil da guia: Quadrado
- Comprimento máximo de 4000 mm, exceto a versão 06, que é de 3000 mm
igus-icon-lieferzeit-dotWSQ-06-30-UNGEBOHRT
06-30
sem furos
Conheça as guias duplas drylin W WSQ, uma solução fiável para movimentos lineares suaves. Concebido para ser versátil, este produto é perfeito para várias aplicações, oferecendo durabilidade e eficiência. O seu design inovador assegura um desempenho ideal, tornando-o na escolha ideal para os seus projetos. Experimente a qualidade e fiabilidade da marca drylin, especialmente adaptada às suas necessidades.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h