igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Design: guia curva dupla
- Material: Alumínio, anodizado claro
- Perfil da guia: Redondo
- Círculo completo
igus-icon-lieferzeit-dotWSB-10-40-RK300F
300
10-40
As guias duplas WSB drylin W, uma solução versátil para movimentos lineares suaves. Este desenho redondo e de círculo completo assegura um desempenho eficiente, tornando-o ideal para várias aplicações. Com a sua construção resistente, este produto promete uma fiabilidade de longa duração. Melhore os seus projetos com a guia dupla WSB drylin e experimente um movimento contínuo e uma funcionalidade melhorada.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h