igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Desenho: guia dupla
- Material: alumínio anodizado duro
- Perfil da guia: Redondo
- Para um slider de câmara (rosca de 3/8")
igus-icon-lieferzeit-dotWS-10-30-SL-500
500
10-30
Conheça a guia dupla drylin W, WS-SL, da mais conhecida família drylin. Este produto inovador combina durabilidade e fiabilidade, tornando-o na escolha ideal para várias aplicações. O seu design elegante garante um funcionamento suave e uma instalação fácil. Experimente a combinação perfeita de funcionalidade e qualidade com a guia linear dupla drylin W, WS-SL, concebida para cumprir com excelência as suas necessidades.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h