Guia individual drylin® W, WS

WS-06-UNGEBOHRT product image
igus-icon-lupe
WS-06-UNGEBOHRT technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
WS-06-UNGEBOHRT product image
WS-06-UNGEBOHRT technical drawing
  • Max length is 4000mm
  • Rails can be joined together to make unlimited lengths, unlike ball bearing systems. 
  • No holes version is known as "ungebohrt"
  • Design: Single Rail
  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Rail profile: Round
igus-icon-lieferzeit-dotWS-06-UNGEBOHRT
06
sem furos
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h