igus-icon-lupe
- Elemento deslizante de substituição em plástico
- Elementos deslizantes em iglidur J200, E3 e J
- Totalmente isentas de lubrificação e de manutenção
igus-icon-lieferzeitTEK-04-09
04-09
O conjunto de elementos deslizantes de substituição drylin T da TEK permite a fácil substituição dos elementos deslizantes nas carruagens drylin T. Disponíveis em diversas versões, como o iglidur J200, E3 e J, os elementos deslizantes oferecem um funcionamento 100% isento de lubrificação e de manutenção. Uma solução prática para assegurar a funcionalidade a longo prazo dos seus sistemas lineares.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h