igus-icon-lupe
- Corrente nominal contínua máxima: 2,1 A
- Ciclos de inserção: 1.000
- Gama de temperaturas: -20 °C até +120 °C
- Material do alojamento: plástico PBT, UL94V-0
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0176759
4 (ethernet) + 2 (potência)
Y-CONKIT-21
.jpg)
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h