Caixas de transmissão drygear®
- Transmissão: 28:1
- Design compacto e leve
- Lado do acionamento: o veio do motor pode ser ligado diretamente
- Saída: a flange permite uma ligação fácil da pinça
- Adequado para NEMA17
Caixas de transmissão drygear®
A engrenagem de ondas de deformação® da drygear apresenta um design especialmente compacto. Utiliza plásticos de movimento para uma caixa redutora especialmente leve, de funcionamento a seco, com uma elevada relação de transmissão (28:1) numa só fase.
A caixa redutora é adequada para ligar motores NEMA17 e motores.
O peso reduzido da caixa redutora torna-a particularmente adequada para aplicações robóticas. A versão standard é fornecida com um disco adaptador para pinças de montagem em flange.
É possível adaptar um kit INI para determinar a posição zero (opcional).
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h