caixa redutora redutora drygear® com acessórios, casquilhos deslizantes com saída de um lado

Novidade
RL-D-50-102-70-0P035-H-S80 product image
igus-icon-lupe
  • A integração do indicador de posição juntamente com o manípulo assegura uma utilização fácil e uma elevada precisão no ajuste
  • Solução completa pronta a instalar para um posicionamento preciso sem ferramentas adicionais
  • Pode ser transmitido um binário até 56 Nm
  • Utilização amiga do ambiente em funcionamento a seco sem lubrificantes
  • Saída de um lado 
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-102-70-0P035-H-S80