drylin® motor BLDC sem escovas com Hall e encoder | NEMA 34

MOT-EC-86-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
drylin® motor BLDC sem escovas com Hall e encoder | NEMA 34
drylin® motor BLDC sem escovas com Hall e encoder | NEMA 34
drylin® motor BLDC sem escovas com Hall e encoder | NEMA 34
drylin® motor BLDC sem escovas com Hall e encoder | NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA 34/dimensão da flange 86mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário nominal: 1,00 Nm
  • Tensão nominal: 48V DC
  • Ligações do motor: Conector Molex, codificador com Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-86-C-I-A

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h