Motor BLDC drylin® E com conector Molex e Hall | NEMA 34

MOT-EC-86-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor BLDC drylin® E com conector Molex e Hall | NEMA 34
Motor BLDC drylin® E com conector Molex e Hall | NEMA 34
Motor BLDC drylin® E com conector Molex e Hall | NEMA 34
Motor BLDC drylin® E com conector Molex e Hall | NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA 34/dimensão da flange 86mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário nominal: 1,00 Nm
  • Tensão nominal: 48V DC
  • Ligações do motor: Conector Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-86-C-H-A

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas