Motor BLDC drylin® com conector Molex, Hall, encoder e travão | NEMA 24

MOT-EC-60-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor BLDC drylin® com conector Molex, Hall, encoder e travão | NEMA 24
Motor BLDC drylin® com conector Molex, Hall, encoder e travão | NEMA 24
Motor BLDC drylin® com conector Molex, Hall, encoder e travão | NEMA 24
Motor BLDC drylin® com conector Molex, Hall, encoder e travão | NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA24/dimensão da flange 60mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário nominal: 0,80 Nm
  • Tensão nominal: 48V DC
  • Ligações do motor: ficha Molex, encoder com Molex, travão com Molex
  • Tensão do travão: 24V
  • Travão de retenção integrado para cargas verticais
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-60-C-K-A

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas