Motor BLDC drylin® com conector Molex, Hall, encoder e travão | NEMA 23

MOT-EC-56-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor BLDC drylin® com conector Molex, Hall, encoder e travão | NEMA 23
Motor BLDC drylin® com conector Molex, Hall, encoder e travão | NEMA 23
Motor BLDC drylin® com conector Molex, Hall, encoder e travão | NEMA 23
Motor BLDC drylin® com conector Molex, Hall, encoder e travão | NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho de instalação: NEMA 23 / dimensão da flange 56 mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário nominal: 0,60 Nm
  • Tensão nominal: 48V DC
  • Ligações do motor: ficha Molex, encoder com Molex, travão com Molex
  • Tensão do travão: 24V
  • Travão de retenção integrado para cargas verticais
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-56-C-K-A

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas