cabo de potência readycable® adequado para Kollmorgen / Danaher Motion 88959 (5m), cabo de ligação, TPE 7.5xd, isentos de halogéneos

MAT9960626 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de TPE extrudido à pressão e isento de halogéneos 2. entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado 3. Mistura de TPE extrudido à pressão, com extrudido à pressão 4. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica e baixa capacitância 5. Versão particularmente flexível de fios de cobre multifilar 6. Elemento central para elevada força de tração
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9960626 product image
1. Mistura de TPE extrudido à pressão e isento de halogéneos 2. entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado 3. Mistura de TPE extrudido à pressão, com extrudido à pressão 4. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica e baixa capacitância 5. Versão particularmente flexível de fios de cobre multifilar 6. Elemento central para elevada força de tração
  • Para as aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Malha integral
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Elevada resistência a raios UV
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Isento de PVC
  • CFRIP®
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9960626
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas