Cabo de potência readycable® semelhante ao Kollmorgen / Danaher Motion 107474 (10 m), cabo base, TPE 7.5 x d, isento de halogéneos

MAT9960607 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality, particularly low-capacity TPE mixture 5. Particularly flexible version made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9960607 product image
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality, particularly low-capacity TPE mixture 5. Particularly flexible version made of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
  • Para as aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Malha integral
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Elevada resistência a raios UV
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Isento de PVC
  • CFRIP®
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9960607
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas