Cabos de encoder por impulsos readycable® semelhantes aos Baumüller 198966 (15m), cabos base de encoder por impulsos, PUR 10xd

MAT9940222 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicações comuns
  • Revestimento exterior em PUR
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Offshore
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Malha integral
  • Resistente ao corte
  • Isento de PVC
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9940222
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas