Cabo bus readycable® semelhante ao B&R iX67CA0E41.xxxx, cabo de ligação em TPE 12.5xd

MAT9930105 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimento exterior: mistura de TPE extrudida à pressão e retardante de chama Malha exterior: entrançado extremamente flexível com fios de cobre estanhado 3. Folha de revestimento: Película em plástico com revestimento de alumínio 4. revestimento interior: mistura de TPE extrudida à pressão 6. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica (de acordo com a especificação bus) 7. Condutores: entrançado de fios finos de cobre multifilar, numa versão especialmente robusta<br /> 
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9930105 product image
1. Revestimento exterior: mistura de TPE extrudida à pressão e retardante de chama Malha exterior: entrançado extremamente flexível com fios de cobre estanhado 3. Folha de revestimento: Película em plástico com revestimento de alumínio 4. revestimento interior: mistura de TPE extrudida à pressão 6. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica (de acordo com a especificação bus) 7. Condutores: entrançado de fios finos de cobre multifilar, numa versão especialmente robusta<br /> 
• Profinet
• Estrutura star quad
• Para aplicações com calhas articuladas
• Revestimento exterior em TPE
• Revestimento exterior na cor verde-amarelo
• Fator de curvatura de 12,5xd
• Malha global
• Resistente a óleos e retardante de chama
• 10 milhões de ciclos garantidos
  • Garantia até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitMAT9930105
    InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

    Aconselhamento personalizado

    Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

    Envios e consultas