readycable® data cable suitable for Heidrive 14-007-051-67 M23, basic cable, TPE 6.8xd

MAT9923912 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded with short pitch length 5. Flexurally extra strong fine stranded conductor
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9923912 product image
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded with short pitch length 5. Flexurally extra strong fine stranded conductor
  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Malha integral
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Isento de PVC
  • Resistentes a raios UV
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9923912

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas