cabo de servomotor readycable® adequado para Siemens 6FX_002-5DN01, cabo de ligação, PUR 10xd

MAT9851589 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de PUR extrudida à pressão 2. Entrançado de fios de cobre estanhado extremamente resistentes à flexão 3. Película sintética 4. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica e capacitância especialmente baixa 5. Fios de cobre multifilar especialmente resistentes à flexão 6. Filamento em plástico 7. Película plástica 8. Película plástica revestida a alumínio 9. Entrançado de fios de cobre estanhado resistentes à flexão 10. Elemento resistente: Cordão central resistente à tração
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9851589 product image
1. Mistura de PUR extrudida à pressão 2. Entrançado de fios de cobre estanhado extremamente resistentes à flexão 3. Película sintética 4. Mistura de TPE com elevada qualidade mecânica e capacitância especialmente baixa 5. Fios de cobre multifilar especialmente resistentes à flexão 6. Filamento em plástico 7. Película plástica 8. Película plástica revestida a alumínio 9. Entrançado de fios de cobre estanhado resistentes à flexão 10. Elemento resistente: Cordão central resistente à tração
  • Para aplicações comuns
  • Revestimento exterior em PUR
  • Com malha
  • Resistente a óleos e líquidos de arrefecimento
  • Resistente ao corte
  • Retardante de chama
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de PVC e halogéneos
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9851589
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas