cabo de sinais readycable® adequado para Siemens 6FX8002-2CF20, cabo de ligação em PUR 10xd

MAT9841563 product image
igus-icon-lupe
1. Revestimento exterior: mistura de PUR extrudida à pressão 2. Tela: tecido com plástico 3. Malha exterior: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado 4. Tela: película de plástico 5. Malha interior: camada extremamente flexível de fios de cobre estanhados 6. Revestimento interior: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 7. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 8. Condutor: condutor especial finamente entrançado num desenho altamente flexível, composto por fios de cobre estanhado. 9. Fixação: elemento central para elevada força de tração
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9841563 product image
1. Revestimento exterior: mistura de PUR extrudida à pressão 2. Tela: tecido com plástico 3. Malha exterior: entrançado extremamente flexível, composto por fios de cobre estanhado 4. Tela: película de plástico 5. Malha interior: camada extremamente flexível de fios de cobre estanhados 6. Revestimento interior: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 7. Isolamento dos condutores: mistura de TPE com elevada qualidade mecânica 8. Condutor: condutor especial finamente entrançado num desenho altamente flexível, composto por fios de cobre estanhado. 9. Fixação: elemento central para elevada força de tração
  • Para aplicações comuns
  • Revestimento exterior em PUR
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Retardante de chama
  • Offshore
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Malha integral
  • Resistente ao corte
  • Isento de PVC
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9841563
InfoInfoigus-icon-infoA igus® define o comprimento do cabo como o comprimento total, incluindo os conectores ou a confeção aberta.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas