cabo de encoder readycable® adequado para Siemenstek iF-R0-300-xxx-0-00, cabo de ligação, PUR 7.5xd

MAT9822901 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura à base de PUR com baixa aderência e elevada resistência ao desgaste 2. Malha entrançada de cobre estanhado extremamente resistente à flexão 3. Fita de película sobre a camada exterior 4. 2 condutores, cada um deles enrolado com um passos muito curto 5. Condutor especial entrançado e muito fino
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9822901 product image
1. Mistura à base de PUR com baixa aderência e elevada resistência ao desgaste 2. Malha entrançada de cobre estanhado extremamente resistente à flexão 3. Fita de película sobre a camada exterior 4. 2 condutores, cada um deles enrolado com um passos muito curto 5. Condutor especial entrançado e muito fino
  • Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior em PUR
  • Malha integral
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Resistente ao corte
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Isento de PVC
  • Resistentes a raios UV
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9822901

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas