readycable® power cable suitable for Siemens 6FX3_02-5CL01, basic cable, PVC 10xd

MAT9761582 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Foil taping over the outer layer 4. Extremely flexurally strong braided pair copper shield 5. Power cores wound with control elements and high tensile strength elements 6. Flexurally strong conductor
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9761582 product image
1. Pressure-extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Foil taping over the outer layer 4. Extremely flexurally strong braided pair copper shield 5. Power cores wound with control elements and high tensile strength elements 6. Flexurally strong conductor
  • Para aplicações comuns
  • Revestimento exterior em PVC
  • Com malha
  • Resistente a óleos
  • Retardante de chama
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9761582

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h